パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV10974 の特徴
- 入力電圧範囲:4.4V~18V
- ドライバ (H + L) の r DS(on) の合計:750mΩ (標準値、T A = 25℃)
- 位相駆動電流:連続 1A (ピーク 1.5A)
- 180° 正弦波整流により音響性能を最適化
- 進角を抵抗で設定可能
- 電流制限を抵抗で設定可能
- ソフトスタートのアクセラレーション・プロファイルを抵抗で設定可能
- 電流センスを内蔵しているため外付け電流センス抵抗が不要
- モータのセンター・タップがない独自のセンサレス制御
- シンプルなユーザー・インターフェイス:
- スタートアップを 1 本のピンで設定
- PWM 入力によりモータに印加する電圧の大きさを指定
- オープン・ドレイン FG 出力により速度フィードバックを提供
- 順方向 / 逆方向制御用ピン
- 包括的な保護機能:
- モータ・ロック検出および再始動
- 過電流、短絡、過熱、低電圧
DRV10974 に関する概要
DRV10974 は、パワー MOSFET を内蔵する 3 相センサレス・モータ・ドライバであり、最大 1A (rms) の連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、低コスト、低ノイズ、さらに外付け部品の削減が求められるアプリケーション向けに設計されています。
DRV10974 は、独自のセンサレス制御方式を採用して、信頼性の高い整流機能を提供します。180° 正弦波整流により、120° (矩形波) 整流で一般に発生する純音響を大幅に低減できます。DRV10974 のスピンアップは、低消費電力の外付け抵抗 1 つで設定可能です。電流制限も低消費電力の外付け抵抗により設定できます。
DRV10974 デバイスを使うと、PWM 入力を印加し、駆動電圧の大きさを制御することで、またはアナログ電圧で PWM ピンを駆動し、速度帰還として FG ピンを監視することで、モータ速度を簡単に制御できます。
DRV10974 には効率を上げる多くの機能が搭載されています。抵抗により進角の設定が可能なため、位相電流と位相 BEMF を調整してドライバ効率を最適化できます。また、低 r DS(on) MOSFET の採用により、モータ駆動中も消費電力を抑えることができます。