8-pin (D) package image

DRV135UA アクティブ

SOIC-8 封止、オーディオ平衡型ライン・ドライバ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV135UA/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

DRV135 の特徴

  • Balanced Output
  • Low Distortion: 0.0005% at f = 1 kHz
  • Wide Output Swing: 17Vrms into 600 Ω
  • High Capacitive Load Drive
  • High Slew Rate: 15 V/µs
  • Wide Supply Range: ±4.5 V to ±18 V
  • Low Quiescent Current: ±5.2 mA
  • 8-Pin DIP, SO-8, and SOL-16 Packages
  • Companion to Audio Differential Line Receivers:
    INA134 and INA137
  • Improved Replacement for SSM2142

DRV135 に関する概要

The DRV134 and DRV135 are differential output amplifiers that convert a single-ended input to a balanced output pair. These balanced audio drivers consist of high performance op amps with on-chip precision resistors. They are fully specified for high performance audio applications and have excellent ac specifications, including low distortion (0.0005% at 1 kHz) and high slew rate (15 V/µs).

The on-chip resistors are laser-trimmed for accurate gain and optimum output common-mode rejection. Wide output voltage swing and high output drive capability allow use in a wide variety of demanding applications. They easily drive the large capacitive loads associated with long audio cables. Used in combination with the INA134 or INA137 differential receivers, they offer a complete solution for transmitting analog audio signals without degradation.

The DRV134 is available in 8-pin DIP and SOL-16 surface-mount packages. The DRV135 comes in a space-saving SO-8 surface-mount package. Both are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV135UA/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら