16-pin (PWP) package image

DRV2510QPWPRQ1 アクティブ

統合型の診断機能および負荷ダンプ機能搭載、ソレノイド向け車載 3A ハプティクス・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

DRV2510-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
  • 広い動作電圧範囲 ( 4.5V~18V)
  • 負荷ダンプ保護を内蔵 (40V)
  • 高い電流ドライブ ( 3A ピーク)
  • 低い R DS(on)、完全な H ブリッジ出力
  • 診断機能内蔵
  • フォルト保護機能内蔵
    • ISO-7637-2 準拠の 40V 負荷ダンプ保護
    • 短絡保護
    • 過熱保護機能
    • 過電圧および低電圧保護
    • 障害通知
  • アナログ入力
  • I 2C 通信
  • 専用の割り込みピン
  • ISO9000: 2002 TS16949 認定済み

DRV2510-Q1 に関する概要

DRV2510-Q1 デバイスは、大電流のハプティック ドライバで、ソレノイド や音声コイルなど誘導性の負荷に特化して設計されています。

出力段は、完全な H ブリッジで構成され、 3A のピーク電流を供給できます。

DRV2510-Q1 デバイスは、低電圧誤動作防止、過電流保護、過熱保護などの保護機能を備えています。

DRV2510-Q1 デバイスは車載用に認定済みです。 負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能によりデジタル インターフェイス経由でアクチュエータの状態が報告されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら