パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV2700 の特徴
- 100V 昇圧または 1kV フライバック構成
- 昇圧 + アンプ構成の ±100V ピエゾ・ドライバ
- 4 つの GPIO 調整可能ゲイン
- 差動またはシングルエンド出力
- 低電圧制御
- AC および DC 出力制御
- フライバック構成の 0~1kV ピエゾ・ドライバ
- 低電圧制御
- AC および DC 出力制御
- 昇圧またはフライバック・コンバータを内蔵
- 調整可能電流制限
- パワー FET およびダイオードを内蔵
- 1.5ms の高速起動
- 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
- 4mm × 4mm × 0.9mm VQFN パッケージ
- 1.8V 互換デジタル・ピン
- 過熱保護
DRV2700 に関する概要
DRV2700 デバイスは、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方の圧電性負荷を駆動できます。入力信号は、差動またはシングルエンドで、AC 結合または DC 結合が可能です。 DRV2700 デバイスは、以下の 4 つの GPIO 制御ゲインをサポートしています。28.8dB、34.8dB、38.4dB、および 40.7dB。
昇圧電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して設定します。スイッチ・ピン (SW) と VDD ピンに印加される電圧は、個別のバッテリに対応するために分離されています。昇圧電流制限は、R(REXT) 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャにより、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV2700 回路を最適化できます。また、この昇圧コンバータはヒステリシス・アーキテクチャをベースにしており、スイッチング損失を最小限に抑えて効率を向上させます。
DRV2700 デバイスは標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、スリープから素早く復帰するのに理想的なピエゾ・ドライバです。過熱保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。