パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DRV8426E の特徴
- デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
- 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
- 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
- 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
- 電流検出機能内蔵
- 検出抵抗が不要
- ±5% のフルスケール電流精度
- 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
- 複数の制御インターフェイス・オプション
- 位相 / イネーブル (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- スマート・チューン、高速および混合減衰オプション
- 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力
- 2.5A ピーク (ブラシ付き)、1.5A フルスケール (ステッピング)
以下とピン互換:
-
DRV8424E/P:33V、330mΩ HS + LS
-
DRV8436E/P:48V、900mΩ HS + LS
-
DRV8434E/P:48V、330mΩ HS + LS
- 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
- 7、16、24、32µs
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
- 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
- ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
- 小さなパッケージと占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8426E に関する概要
DRV8426E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。
本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。
DRV8426E/P は、最大 1.5A のフルスケール・モータまたは最大 2.5A のピークを持つブラシ付きモータを駆動できます (PCB 設計に依存)。