パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV8703-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
-
機能安全対応
- DRV8702-Q1 DRV8703-Q1 の機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 1 つの H ブリッジ・ゲート・ドライバ
- 4 つの外部 N チャネル MOSFET を駆動
- 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
- 5.5V~45V の電源電圧範囲で動作
- 3 つの制御インターフェイス・オプション
- PH/EN、独立した H ブリッジ、PWM
- 構成用のシリアル・インターフェイス ( DRV8703-Q1)
- スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
- スルーレート制御を調整可能
- 各 H ブリッジを個別制御
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧をサポート
- 電流シャント・アンプ
- PWM 電流レギュレーション機能を内蔵
- 低消費電力のスリープ・モード
- 保護機能
- 電源の低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプの低電圧 (CPUV) 誤動作防止
- 過電流保護 (OCP)
- ゲート・ドライバ・フォルト (GDF)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- ウォッチドッグ・タイマ ( DRV8703-Q1)
- フォルト状態出力 (nFAULT)
DRV8703-Q1 に関する概要
DRV870x-Q1 デバイスは、4 つの外部 N チャネル MOSFET を使用して双方向ブラシ付き DC モータを駆動できる、小型のシングル H ブリッジ・ゲート・ドライバです。
PH/EN、独立した H ブリッジ、または PWM インターフェイスにより、制御回路に容易に接続できます。内蔵の検出アンプによって電流制御機能を調整できます。内蔵のチャージ・ポンプにより 100% デューティ・サイクルがサポートされ、外部の逆極性バッテリ・スイッチの駆動に使用できます。
独立のハーフ・ブリッジ・モードによりハーフ・ブリッジを共有し、複数の DC モータをシーケンシャルに、コスト効率の高い方法で制御できます。ゲート・ドライバには、オフ時間が固定された PWM 電流チョッピングにより巻線電流を調整するための回路が含まれています。
DRV870x-Q1 デバイスにはスマート・ゲート・ドライブ・テクノロジが含まれているため、外部のゲート部品 (抵抗やツェナー・ダイオード) を必要とせず、外部 FET を保護できます。スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャはデッドタイムを最適化することで貫通電流状況を回避し、プログラム可能なスルーレート制御により電磁気干渉 (EMI) を柔軟に低減し、いかなるゲート短絡状況からも保護を行えます。さらに、アクティブおよびパッシブ・プルダウンが組み込まれており、あらゆる dv/dt ゲート・ターンオンを防止できます。