DRV8703DQRHBTQ1 image

DRV8703DQRHBTQ1 最終購入段階

車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8703DQRHBRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

DRV8703D-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DRV8703D-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度        -40℃~+125°C
  • 単一のハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 2つの外部NチャネルMOSFETを駆動
    • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • 5.5V ~ 45V の電源電圧範囲で動作
  • PWM制御インターフェイス
  • 構成用のシリアル・インターフェイス(DRV8703D-Q1)
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • スルー・レート制御を調整可能
  • 1.8V、3.3V、および5Vのロジック入力電圧をサポート
  • 電流シャント・アンプ
  • PWM電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
  • 保護機能
    • 電源の低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプの低電圧(CPUV)誤動作防止
    • 過電流保護(OCP)
    • ゲート・ドライバ・フォルト(GDF)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • ウォッチドッグ・タイマ(DRV8703D-Q1)
    • フォルト状態出力(nFAULT)

DRV8703D-Q1 に関する概要

DRV870xD-Q1 デバイスは、2 つの外部 N チャネル MOSFET を使用して単方向ブラシ付き DC モータ、またはソレノイド負荷を駆動できる、小型のハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバです。

PWMインターフェイスにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。内蔵の検出アンプによって電流制御機能を調整できます。内蔵のチャージ・ポンプにより100%デューティ・サイクルがサポートされ、外部の逆極性バッテリ・スイッチの駆動に使用できます。独立のハーフ・ブリッジ・モードによりハーフ・ブリッジを共有し、複数のDCモータをシーケンシャルに、コスト効率の高い方法で制御できます。ゲート・ドライバには、オフ時間が固定されたPWM電流チョッピングにより巻線電流を調整するための回路が含まれています。

DRV870xD-Q1 デバイスにはスマート・ゲート・ドライブ・テクノロジが含まれているため、外部のゲート部品 (抵抗やツェナー・ダイオード) を必要とせず、外部 FET を保護できます。スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャはデッドタイムを最適化することで貫通電流状況を回避し、プログラム可能なスルーレート制御により電磁気干渉(EMI)を柔軟に低減し、いかなるゲート短絡状況からも保護を行えます。さらに、アクティブおよびパッシブ・プルダウンが組み込まれており、あらゆる dv/dt ゲート・ターンオンを防止できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8703DQRHBRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら