DRV8770

アクティブ

100V、H ブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 115 Control mode Independent 1/2-Bridge Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 115 Control mode Independent 1/2-Bridge Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 100V H ブリッジ・ゲート・ドライバ
    • N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • ゲート・ドライバ電源 (GVDD):5~20V
    • MOSFET 電源 (SHx) をサポート:最大 100V
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 反転および非反転 INLx 入力をサポート (QFN パッケージ)
  • ブートストラップ・ゲート駆動アーキテクチャ
    • 750mA のソース電流
    • 1.5A のシンク電流
  • 最大 15S のバッテリ駆動アプリケーションをサポート
  • SHx ピンの低リーク電流 (55µA 未満)
  • BSTx 電圧の絶対最大定格:115V
  • SHx ピンで -22V までの負過渡電圧をサポート
  • DT ピンでデッドタイムを調整可能 (QFN パッケージ)

  • 200ns の固定デッドタイム挿入 (TSSOP パッケージ)
  • 3.3V および 5V ロジック入力 (絶対最大定格 20V) をサポート
  • 4ns (代表値) の伝搬遅延マッチング
  • 小型の QFN および TSSOP パッケージおよびフットプリント
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 保護機能内蔵
    • BST 低電圧誤動作防止 (BSTUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
  • 100V H ブリッジ・ゲート・ドライバ
    • N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • ゲート・ドライバ電源 (GVDD):5~20V
    • MOSFET 電源 (SHx) をサポート:最大 100V
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 反転および非反転 INLx 入力をサポート (QFN パッケージ)
  • ブートストラップ・ゲート駆動アーキテクチャ
    • 750mA のソース電流
    • 1.5A のシンク電流
  • 最大 15S のバッテリ駆動アプリケーションをサポート
  • SHx ピンの低リーク電流 (55µA 未満)
  • BSTx 電圧の絶対最大定格:115V
  • SHx ピンで -22V までの負過渡電圧をサポート
  • DT ピンでデッドタイムを調整可能 (QFN パッケージ)

  • 200ns の固定デッドタイム挿入 (TSSOP パッケージ)
  • 3.3V および 5V ロジック入力 (絶対最大定格 20V) をサポート
  • 4ns (代表値) の伝搬遅延マッチング
  • 小型の QFN および TSSOP パッケージおよびフットプリント
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 保護機能内蔵
    • BST 低電圧誤動作防止 (BSTUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)

DRV8770 デバイスは 2 個のハーフブリッジ・ゲート・ドライバを搭載しており、それぞれがハイサイドとローサイドの各 N チャネル・パワー MOSFET を駆動する能力があります。GVDD がローサイド MOSFET のゲートを駆動する一方、内蔵ブートストラップ・ダイオードと外付けコンデンサはハイサイド MOSFET のための適切なゲート駆動電圧を生成します。このゲート駆動アーキテクチャは最大でソース 750mA、シンク 1.5A のゲート駆動電流をサポートしています。

ゲート駆動ピンの高い許容電圧はシステムの堅牢性を高めます。SHx 位相ピンは大きな負電圧過渡に耐えます。一方、ハイサイド・ゲート・ドライバ電源は BSTx および GHx ピンのさらに大きな正電圧過渡 (絶対最大定格電圧 115V) に対応できます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。GVDD と BST の低電圧誤動作防止による低電圧保護機能がローサイドとハイサイドの両方に備わっています。

DRV8770 デバイスは 2 個のハーフブリッジ・ゲート・ドライバを搭載しており、それぞれがハイサイドとローサイドの各 N チャネル・パワー MOSFET を駆動する能力があります。GVDD がローサイド MOSFET のゲートを駆動する一方、内蔵ブートストラップ・ダイオードと外付けコンデンサはハイサイド MOSFET のための適切なゲート駆動電圧を生成します。このゲート駆動アーキテクチャは最大でソース 750mA、シンク 1.5A のゲート駆動電流をサポートしています。

ゲート駆動ピンの高い許容電圧はシステムの堅牢性を高めます。SHx 位相ピンは大きな負電圧過渡に耐えます。一方、ハイサイド・ゲート・ドライバ電源は BSTx および GHx ピンのさらに大きな正電圧過渡 (絶対最大定格電圧 115V) に対応できます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。GVDD と BST の低電圧誤動作防止による低電圧保護機能がローサイドとハイサイドの両方に備わっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8701 アクティブ 47V H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ 47-V H-bridge smart gate driver

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8770:100V ブラシ付き DC ゲート・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 16日
ユーザー・ガイド DRV8770 100-V Gate Driver Evaluation Module PDF | HTML 2021年 9月 29日
証明書 DRV8770EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8770EVM — DRV8770 100V ゲート・ドライバ評価モジュール

DRV8770 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8770 デバイスを容易に評価できます。

DRV8770 デバイスは 2 個のハーフブリッジ・ゲート・ドライバを搭載しており、それぞれがハイサイドとローサイドの各 N チャネル・パワー MOSFET を駆動する能力があります。DRV8770 は、BST (ブートストラップ) 低電圧ロックアウト (UVLO)、GVDD (ゲート・ドライバの電源電圧) の低電圧、サーマル・シャットダウンなどの保護機能を搭載しています。

この EVM (評価基板) は降圧コンバータと複数の LDO をオンボード搭載しており、ボード上のすべての部品と、H (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ