パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTY) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV8801 の特徴
- H ブリッジ・モータ・ドライバ
- 低 R DS(on) MOSFET:0.4Ω (標準値)
- 低消費電力スリープ・モード
- 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
- 動作電源電圧範囲:8V~36V
- 放熱性を高めた表面実装パッケージ
- 保護機能:
- VBB 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- 電源短絡保護
- グランド短絡保護
- 過熱警告 (OTW)
- 過熱シャットダウン (OTS)
- フォルト状態出力ピン (nFAULT)
DRV8801 に関する概要
DRV880x は、各種機能を備えた多用途モータ・ドライバ・ソリューションです。本デバイスは、ブラシ付き DC モータ、ステッパ・モータの 1 つの巻線、ソレノイドなどのその他のデバイスを駆動するために使えるフル H ブリッジを内蔵しています。単純な PHASE-ENABLE インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。
出力段は、H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET を使用しています。DRV880x は最大 ±2.8A のピーク出力電流と最大 36V の動作電圧に対応しています。必要なゲート駆動電圧は、内蔵チャージ・ポンプによって生成されます。
低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。
低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、電源との短絡、グランドとの短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。
DRV880x は PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN パッケージに封止されています (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有)。