DRV8803PWP image

DRV8803PWP 最終購入段階

PWM (パルス幅変調) 制御機能搭載、60V、2.3A、クワッド、ローサイド モーター ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8803PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

DRV8803 の特徴

  • 4-Channel Protected Low-Side Driver
    • Four NMOS FETs With Overcurrent Protection
    • Integrated Inductive Clamp Diodes
    • Parallel Interface
  • DW Package: 1.5-A (Single Channel On) /
    800-mA (Four Channels On) Maximum Drive
    Current per Channel (at 25°C)
  • PWP Package: 2-A (Single Channel On) /
    1-A (Four Channels On) Maximum Drive Current
    per Channel (at 25°C, With Proper PCB
    Heatsinking)
  • 8.2-V to 60-V Operating Supply Voltage Range
  • Thermally Enhanced Surface Mount Package

DRV8803 に関する概要

The DRV8803 provides a 4-channel low side driver with overcurrent protection. It has built-in diodes to clamp turnoff transients generated by inductive loads and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.

In the SOIC (DW) package, the DRV8803 can supply up to 1.5-A (one channel on) or 800-mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C. In the HTSSOP (PWP) package, it can supply up to 2-A (one channel on) or 1-A (four channels on) continuous output current per channel, at 25°C with proper PCB heatsinking.

The device is controlled through a simple parallel interface.

Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature and faults are indicated by a fault output pin.

The DRV8803 is available in a 20-pin thermally-enhanced SOIC package and a 16-pin HTSSOP package (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8803PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら