パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
DRV8811 の特徴
- PWM(パルス幅変調)マイクロステッピング・モー
タ・ドライバ
- マイクロステッピング・インデクサを内蔵
- 巻線あたり最大2.5A
- 3ビットの巻線電流制御により最大8つの電流 レベルを設定可能
- 低MOSFETオン抵抗
- 動作電源電圧範囲:8V ~ 38V
- 熱特性を強化した表面実装パッケージ
- アプリケーション
- プリンタ
- スキャナ
- OA機器
- ゲーム機
- FA機器
- ロボット
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
DRV8811 に関する概要
DRV8811は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーション等に対して、様々なステッピング・モータ・ドライバ・ソ リューションを提供します。2つのHブリッジ・ドライバに加え、ステッピング・モータ制御用のマイクロステッピング・インデクサ・ロジックを搭載しています。
それぞれの出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで構成され、フルHブリッジとしてモータを駆動します。
単純なステップ/方向インターフェイスにより、制御回路と簡単にインターフェイスできます。ピンを使用して、モータを フル・ステップ、1/2ステップ、1/4ステップ、または1/8ステップ・モードに設定できます。また、減衰モードとPWMオフ時間 のプログラミングが可能です。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8811は、サーマル・パッド付きのPowerPAD™ 28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。