DRV8811

アクティブ

電流レギュレーション機能と 1/8 マイクロステップ機能搭載、38V、1.9A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.9 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 12 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 8 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 1.9 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 12 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 8 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • PWM(パルス幅変調)マイクロステッピング・モー タ・ドライバ
    • マイクロステッピング・インデクサを内蔵
    • 巻線あたり最大2.5A
    • 3ビットの巻線電流制御により最大8つの電流 レベルを設定可能
    • 低MOSFETオン抵抗
  • 動作電源電圧範囲:8V ~ 38V
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • アプリケーション
    • プリンタ
    • スキャナ
    • OA機器
    • ゲーム機
    • FA機器
    • ロボット

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

  • PWM(パルス幅変調)マイクロステッピング・モー タ・ドライバ
    • マイクロステッピング・インデクサを内蔵
    • 巻線あたり最大2.5A
    • 3ビットの巻線電流制御により最大8つの電流 レベルを設定可能
    • 低MOSFETオン抵抗
  • 動作電源電圧範囲:8V ~ 38V
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • アプリケーション
    • プリンタ
    • スキャナ
    • OA機器
    • ゲーム機
    • FA機器
    • ロボット

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

DRV8811は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーション等に対して、様々なステッピング・モータ・ドライバ・ソ リューションを提供します。2つのHブリッジ・ドライバに加え、ステッピング・モータ制御用のマイクロステッピング・インデクサ・ロジックを搭載しています。

それぞれの出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで構成され、フルHブリッジとしてモータを駆動します。

単純なステップ/方向インターフェイスにより、制御回路と簡単にインターフェイスできます。ピンを使用して、モータを フル・ステップ、1/2ステップ、1/4ステップ、または1/8ステップ・モードに設定できます。また、減衰モードとPWMオフ時間 のプログラミングが可能です。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8811は、サーマル・パッド付きのPowerPAD™ 28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

DRV8811は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーション等に対して、様々なステッピング・モータ・ドライバ・ソ リューションを提供します。2つのHブリッジ・ドライバに加え、ステッピング・モータ制御用のマイクロステッピング・インデクサ・ロジックを搭載しています。

それぞれの出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで構成され、フルHブリッジとしてモータを駆動します。

単純なステップ/方向インターフェイスにより、制御回路と簡単にインターフェイスできます。ピンを使用して、モータを フル・ステップ、1/2ステップ、1/4ステップ、または1/8ステップ・モードに設定できます。また、減衰モードとPWMオフ時間 のプログラミングが可能です。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8811は、サーマル・パッド付きのPowerPAD™ 28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8426 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵の 35V、1.5A バイポーラ・ステッパ・ドライバ For a newer device with max 35-V, DRV8426 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8428 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、35V、1A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8428 is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8436 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、48V、1.5A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ For a newer device with 50-V max, DRV8436 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ステッピング・モータ・コントローラ IC データシート (Rev. G 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2011年 4月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 20日
アプリケーション・ノート Intelligent Stepper Motor Driver (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 20日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8811 EVM GUI (Rev. C) 2017年 4月 26日
その他の技術資料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
Analog Design Journal Applying acceleration and deceleration profiles to bipolar stepper motors 2012年 7月 17日
セレクション・ガイド モーター・ドライバ DRV88xx ファミリー 2010年 11月 19日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8811EVM — DRV8811 評価モジュール 

DRV8811 Stepper motor controller evaluation module includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC404 DRV8811 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8811 電流レギュレーション機能と 1/8 マイクロステップ機能搭載、38V、1.9A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8811EVM DRV8811 評価モジュール 
回路図

Hardware: DRV8811 EVM

SLVC587.ZIP (310 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ