パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
DRV8814 の特徴
- デュアルHブリッジ電流制御モータ・ドライバ
- 2個のDCモータを駆動
- ブレーキ・モード
- 2ビットの巻線電流制御により最大4つの電流レベルを設定可能
- 低MOSFETオン抵抗
- 最大駆動電流:2.5A(24V、25°C)
- 3.3V基準電圧出力を内蔵
- 業界標準のパラレル・デジタル制御インターフェイス
- 動作電源電圧範囲:8V~45V
- 熱特性を強化した表面実装パッケージ
DRV8814 に関する概要
DRV8814は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーションに対して、統合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。2つのHブリッジ・ドライバを搭載し、DCモータの駆動用に設計されています。それぞれの出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータを駆動します。DRV8814は、Hブリッジ毎に最大2.5Aピークまたは1.75A RMSの出力電流を供給できます(24V、25°Cで適切なヒートシンクを施した場合)。
単純なパラレル・デジタル制御インターフェイスにより、業界標準デバイスと互換性があります。減衰モードのプログラミングにより、モータのディスエーブル時にブレーキまたはコースト(惰走)を選択できます。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8814は、サーマル・パッドであるPowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。