パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
DRV8824 の特徴
- PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- マイクロステッピング・インデクサ内蔵
- 最高 1/32 のマイクロステッピング
- 複数の減衰モード:
- 混合減衰
- 低速減衰
- 高速減衰
- 動作電源電圧範囲:8.2V~45V
- 24Vおよび TA = 25°Cでの最大駆動電流:1.6A
- シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- 低消費電力スリープ・モード
- 3.3V 基準電圧出力を内蔵
- 小さいパッケージおよびフットプリント
- 保護機能:
- 過電流保護 (OCP)
- 過熱検出保護 (TSD)
- VMx 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- フォルト状態出力ピン (nFAULT)
DRV8824 に関する概要
DRV8824 は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーションのための統合モータ・ドライバ・ソリューションを提供します。2つの H ブリッジ・ドライバと 1 つのマイクロステッピング・インデクサを搭載し、バイポーラ・ステッピング・モータの駆動用に設計されています。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。DRV8824 は、各出力から最大 1.6A の出力電流を供給できます(24V、25°C で適切なヒートシンクを使用した場合)。
単純なステップ / 方向インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。モード・ピンにより、モータをフルステップから 1/32 ステップ・モードまで設定できます。減衰モードは、低速減衰、高速減衰、混合減衰を使用するように構成できます。低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。