パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV8828 の特徴
- シングルHブリッジ電流制御モータ・ドライバ
- バイポーラ・ステッピング・モータの1つの巻線、 または1つのDCモータを駆動可能
- 5ビットの巻線電流制御により最大32の電流レ ベルを設定可能
- 低MOSFETオン抵抗
- 最大駆動電流:3A(24V、25°C)
- 内蔵3.3Vリファレンス出力
- パラレル・デジタル制御インターフェイス
- 動作電源電圧範囲:8V ~ 45V
- 熱特性を強化した表面実装パッケージ
- アプリケーション
- ATM
- 貨幣処理機
- 防犯カメラ
- プリンタ
- スキャナ
- OA機器
- ゲーム機
- FA機器
- ロボット
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
DRV8828 に関する概要
DRV8828は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーション等、様々なモータ・ドライバ・ソリューションを提供しま す。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、バイポーラ・ステッピング・モータの1つの巻線、または1つのDCモータを駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで 構成され、フルHブリッジとしてモータ巻線を駆動します。DRV8828は、最大3Aの出力電流を供給できます(24V、25°Cで適切なヒートシンクを使用した場合)。
単純なパラレルインターフェイスにより、業界標準デバイスと互換性があります。また、減衰モードのプログラミングも可能です。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8828は、PowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。