DRV8832

アクティブ

電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 2.75 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 1.3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 0.3 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 2.75 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 1.3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 0.3 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • Hブリッジ電圧制御モータ・ドライバ
    • DCモータ、ステッピング・モータの1巻線、または他のアクチュエータ/負荷を駆動可能
    • 高効率のPWM電圧制御により、電源電圧の変化に対してモータ速度を一定に保持
    • 低MOSFETオン抵抗:HS + LS 450mW
  • 最大連続駆動電流:1A
  • 動作電源電圧範囲:2.75V~6V
  • スリープ・モード時消費電流:300nA(Typ)
  • リファレンス電圧出力
  • 電流制限回路
  • 障害通知出力
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • Hブリッジ電圧制御モータ・ドライバ
    • DCモータ、ステッピング・モータの1巻線、または他のアクチュエータ/負荷を駆動可能
    • 高効率のPWM電圧制御により、電源電圧の変化に対してモータ速度を一定に保持
    • 低MOSFETオン抵抗:HS + LS 450mW
  • 最大連続駆動電流:1A
  • 動作電源電圧範囲:2.75V~6V
  • スリープ・モード時消費電流:300nA(Typ)
  • リファレンス電圧出力
  • 電流制限回路
  • 障害通知出力
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ

DRV8832は、電池駆動の玩具や、プリンタ、その他の低電圧またはバッテリ駆動の動作制御アプリケーションに対して、統合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、1個のDCモータ、またはステッピング・モータの1つの巻線を駆動でき、ソレノイドなど他の負荷も駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネルおよびPチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータ巻線を駆動します。

PCBに十分なヒートシンクが備えられていれば、DRV8832は最大1Aの連続出力電流を供給できます。DRV8832は、2.75V~6Vの電源電圧で動作します。

バッテリ寿命を長く保ちながら、バッテリ電圧の変動に対して一定のモータ速度を維持するため、PWM電圧レギュレーション方式が採用されています。レギュレーション電圧は、入力ピンを使用してプログラミングできます。また、電圧リファレンス出力も内蔵しています。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止(UVLO)、および過熱保護のために、内部保護機能が用意されています。

DRV8832は、モータの起動時や強制停止時などにモータ電流を制御する電流制限機能、およびホスト・プロセッサに障害状態を通知する出力ピンも備えています。

DRV8832は、PowerPAD™を備えた3mm×3mmの小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。

DRV8832は、電池駆動の玩具や、プリンタ、その他の低電圧またはバッテリ駆動の動作制御アプリケーションに対して、統合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、1個のDCモータ、またはステッピング・モータの1つの巻線を駆動でき、ソレノイドなど他の負荷も駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネルおよびPチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータ巻線を駆動します。

PCBに十分なヒートシンクが備えられていれば、DRV8832は最大1Aの連続出力電流を供給できます。DRV8832は、2.75V~6Vの電源電圧で動作します。

バッテリ寿命を長く保ちながら、バッテリ電圧の変動に対して一定のモータ速度を維持するため、PWM電圧レギュレーション方式が採用されています。レギュレーション電圧は、入力ピンを使用してプログラミングできます。また、電圧リファレンス出力も内蔵しています。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止(UVLO)、および過熱保護のために、内部保護機能が用意されています。

DRV8832は、モータの起動時や強制停止時などにモータ電流を制御する電流制限機能、およびホスト・プロセッサに障害状態を通知する出力ピンも備えています。

DRV8832は、PowerPAD™を備えた3mm×3mmの小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8210 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、12V、1.76A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Wider voltage support, higher current capabilities, and reduced package size
DRV8212 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、12V、4A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Wider voltage support, higher current capabilities, and reduced package size
DRV8213 アクティブ 電流センス、電流安定化、停止検出の各機能を搭載、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバ Wider input voltage range, higher current support, lower sleep current, auto sleep and integrated current sense
DRV8214 アクティブ センサレス停止検出機能とリップル カウント機能と I²C インターフェイス搭載、11V、4A、H ブリッジ モーター ドライバ Wider input voltage range, higher current support, lower sleep current, auto sleep, integrated current sense and ripple counting

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低電圧モータ・ドライバIC データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2012年 3月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
技術記事 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
ホワイト・ペーパー Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
ユーザー・ガイド DRV8830-32 User Guide 2011年 6月 3日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8832EVM — DRV8832 評価モジュール

The DRV8832 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a parallel control interface and a small number of external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8832EVM, designers can quickly and easily evaluate the (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC424 Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8830 速度安定化機能搭載、I2C 制御、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8832 電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8830EVM DRV8830 評価モジュール DRV8832EVM DRV8832 評価モジュール
シミュレーション・モデル

DRV8832 PSpice Transient Model

SLVM830.ZIP (26 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ