DRV8832EVM

DRV8832 評価モジュール

DRV8832EVM

購入

概要

The DRV8832 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a parallel control interface and a small number of external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8832EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8832 motor driver in their specific application. The DRV8832 includes an internal reference voltage which is used to set the PWM regulated output voltage controlled by voltage at the VSET pin. This EVM operates on power supply voltages from 2.75 V to 6 V.

特長
  • 1.0A Continuous Current Output
  • Low Operating Voltage: 2.75 to 6V
  • Low RDSON (450mΩ LS+HS)
  • Includes terminal connections for power, output and control signals
  • Kelvin connections for power, output and control signals
  • EVM includes LED indicator of fault state.
  • VSET voltage can be set using on-board potentiometer or external source.
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8832 電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8832-Q1 車載対応、電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8832EVM — DRV8832 評価モジュール

サポート・ソフトウェア

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC424 Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 09 4 2012

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8830 速度安定化機能搭載、I2C 制御、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8832 電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8830EVM DRV8830 評価モジュール DRV8832EVM DRV8832 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc424 or www.ti.com/lit/xx/slvc424/slvc424.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC424. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV8832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DRV8832 Low-Voltage Motor Driver IC データシート (Rev. I) PDF | HTML 2014年 1月 10日
データシート 低電圧モータ・ドライバIC データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2012年 3月 1日
ユーザー・ガイド DRV8830-32 User Guide 2011年 6月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ