パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV8840 の特徴
- シングル H ブリッジ電流制御モータ・ドライバ
- 動作電源電圧範囲: 8.2V~45V
- 5 ビットの電流制御により、最大 32 の電流レベルを使用可能
- 低い MOSFET R DS(on)、代表値 0.4Ω (HS + LS)
- 24V、T A = 25℃での駆動電流: 5A (最大値)
- 3.3V 基準電圧出力を内蔵
- パラレル・デジタル制御インターフェイス
- 熱特性強化型の表面実装パッケージ
- 保護機能:
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- フォルト状態出力ピン (nFAULT)
DRV8840 に関する概要
DRV8840 は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーションのための統合型モータ・ドライバ・ソリューションを提供します。このデバイスには 1 つの H ブリッジ・ドライバがあり、1 つの DC モータを駆動することを意図しています。各出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET が搭載されています。DRV8840 は最大 5A のピーク電流または 3.5A の出力電流を供給できます (24V および 25℃ で適切なヒートシンクを使用)。
シンプルなパラレル・デジタル制御インターフェイスは、業界標準のデバイスと互換性があります。減衰モードは、ディセーブル時にモータをブレーキングないしは惰性回転させるようにプログラム可能です。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8840 は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給されます (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有)。