DRV8873
- H-Bridge Motor Driver
- Drives One DC Motor, One Winding of a Stepper Motor, or Solenoid Loads
- 4.5-V to 38-V Operating Voltage Range
- 10-A Peak Current Drive
- Low HS + LS RDS(ON)
- 150 mΩ at TJ = 25°C, 13.5 V
- 250 mΩ at TJ = 150°C, 13.5 V
- Current Mirror for Output Current Sensing
- Configurable Control Interface
- PH/EN
- PWM (IN1/IN2)
- Independent Half-Bridge Control
- Supports 1.8-V, 3.3-V, 5-V Logic Inputs
- SPI or Hardware Interface Options
- Low-Power Sleep Mode (10 µA)
- Small Package and Footprint
- 24 HTSSOP PowerPAD™ IC Package
- Protection Features
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Charge Pump Undervoltage (CPUV)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Output short to battery and short to ground protection
- Open Load Detection
- Thermal Shutdown (TSD)
- Fault Condition Output (nFAULT / SPI)
The DRV8873 device is an integrated driver IC for driving a brushed DC motor in industrial applications. Two logic inputs control the H-bridge driver, which consists of four N-channel MOSFETs that drive motors bi-directionally with up to 10-A peak current. The device operates from a single power supply and supports a wide input supply range from 4.5 V to 38 V.
A PH/EN or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits. Alternatively, independent half-bridge control is available to drive two solenoid loads.
A current mirror allows the controller to monitor the load current. This mirror approximates the current through the high-side FETs, and does not require a high-power resistor for sensing the current.
A low-power sleep mode is provided to achieve very-low quiescent current draw by shutting down much of the internal circuitry. Internal protection functions are provided for undervoltage lockout, charge pump faults, overcurrent protection, short-circuit protection, open-load detection, and overtemperature. Fault conditions are indicated on an nFAULT pin and through the SPI registers.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8873HEVM — ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール
DRV8873 は産業 / 車載アプリケーション向けの統合型ドライバです。10A のピーク電流能力と 4.5 ~ 38V の電圧範囲を提供し、広範なアプリケーションに対応します。PH/EN または PWM インターフェイスによりコントローラ回路に容易にインターフェイスするとともに、独立したハーフ・ブリッジ制御機能により 2 個のソレノイド負荷を駆動します。
電流ミラーがハイサイド FET に流れる電流の近似値を示すことから、センス抵抗が不要です。
低消費電力スリープ・モードにより内部回路の大部分をシャットダウンし、静止電流を大幅に低減します。
(...)
DRV8873SEVM — ハードウェア・インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール
The DRV8873 is an integrated driver for industrial and automotive applications. With 10 A peak current capability and 4.5-38V voltage range, this device supports a wide range of applications.
PH/EN or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits while also allowing independent (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。