24-pin (PWP) package image

DRV8873HPWPRQ1 アクティブ

Automotive, current sensing 40V, 10A H-bridge motor driver with integrated current feedback

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

DRV8873-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • N チャネルの H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つの双方向ブラシ付き DC モータを駆動
    • 2 つの単方向ブラシ付き DC モータ
    • ソレノイドまたはその他の抵抗性および誘導性負荷
  • 4.5V~38V の動作電圧範囲
  • 10A のピーク駆動電流
  • 小さい R DS(ON) (HS + LS)
    • T J = 25℃、13.5V 時 150mΩ
    • T J = 150℃、13.5V 時 250mΩ
  • 電流センス機能内蔵
  • 比例電流出力 (IPROPI)
  • 構成可能な制御インターフェイス
    • PH/EN
    • PWM (IN1/IN2)
    • 独立したハーフブリッジ制御
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • SPI またはハードウェア・インターフェイスを利用可能
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 24 ピン HTSSOP PowerPAD™ IC パッケージ
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 出力バッテリ短絡 / GND 短絡保護
    • 開放負荷検出
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • フォルト状態出力 (nFAULT/SPI)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • 機能安全対応

DRV8873-Q1 に関する概要

DRV8873-Q1 は 車載用ブラシ付き DC モータを駆動する統合型ドライバ IC です。2 つのロジック入力が H ブリッジ・ドライバを制御し、ドライバを構成する 4 つの N チャネル MOSFET により、最大 10A のピーク電流でモータを双方向制御できます。また単一電源で動作し、4.5V~38V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

PH/EN または PWM インターフェイスにより、制御回路に容易に接続できる一方、独立したハーフブリッジ制御を利用して 2 つのソレノイド負荷を駆動することも可能です。

内蔵の電流センス機能により、電力定格が大きいセンス抵抗を使わなくても、両方のハイサイド FET のモータ負荷電流に比例する出力電流を供給できます。この機能を使用して、モータのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。

低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を極めて小さく抑制できます。内蔵する保護機能には、低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプ異常検出、過電流保護、短絡保護、開放負荷検出、過熱保護があります。フォルト状態は nFAULT ピンおよび SPI レジスタにより通知されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら