24-pin (PWP) package image

DRV8904QPWPRQ1 アクティブ

Automotive, 40V, 6A 4 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

DRV8904-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
  • 4、6、8、10、12 のハーフブリッジ出力
  • 4.5V~32V の動作電圧
    • 絶対最大定格電圧 40V
  • 各出力について 1A の RMS 電流
    • 並列出力の最大電流 6A
  • 低消費電力スリープ・モード (1.5µA)
  • 3.3V と 5 V のロジック入力をサポート
  • SPI による構成と診断
    • 5MHz、16 ビットの SPI 通信
    • デイジー・チェーン機能
  • SPI を使用して PWM ジェネレータをプログラム可能
    • 独立したハーフブリッジ PWM 動作
    • ハイサイド、ローサイド、H ブリッジ負荷駆動用に構成可能
    • 8 ビットのデューティ・サイクル分解能をサポート
  • SPI を使用してチャネルごとに詳細に診断できる内蔵保護機能
    • nFAULT ピン出力
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 拡張開放負荷検出 (OLD)
    • サーマル警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)

DRV8904-Q1 に関する概要

DRV89xx-Q1 は、4~12 のハーフブリッジを備えた統合マルチチャネル・ハーフブリッジ・ドライバのピン互換ファミリです。このデバイス・ファミリはオン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、大電流動作時の熱性能が優れています。

これらのデバイスは、ブラシ付き DC (BDC) モーターまたはステッピング・モーターを独立、連続、並列モードで駆動できます。ハーフブリッジは完全に制御可能であり、順方向、逆方向、惰性、ブレーキのモーター動作を実現できます。

これらのデバイスは、デイジー・チェーン接続可能な標準の 16 ビット、5MHz のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えており、完全な構成と詳細な診断が可能です。デバイスによって 4 つまたは 8 つのプログラム可能な PWM ジェネレータを内蔵しているため、モーター動作または LED 調光制御中に電流を制限できます。

フォルト発生時にシステムに警告する nFAULT ピンをはじめ、多くの保護および診断機能を内蔵しています。公称負荷電流が小さい時に開放負荷条件を検出するための低電流の開放負荷検出 (OLD) モードと、オフライン OLD のためのパッシブ OLD モードを備えています。また、短絡、低電圧、過熱状態に対して完全に保護されています。

弊社のポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら