DRV8962-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Four-channel half-bridge driver
- Independent control of each half-bridge
- 4.5V to 60V operating supply voltage range
- Low RDS(ON): 50mΩ for each FET (24V, 25 °C)
- High current capacity: Up to 5A per output
-
Can drive various types of loads -
- Up to four solenoids or valves
- One stepper motor
- Two brushed-DC motors
- One or two thermoelectric coolers (TEC)
- One 3-phase brushless-DC motor
- One 3-phase permanent magnet synchronous motor (PMSM)
- Integrated current sense and regulation
- Current sensing for high-side MOSFETs
- Sense outputs (IPROPI) for each half-bridge
- ± 3.5 % sense accuracy at maximum current
- Optional external sense resistor
- Separate logic supply voltage (VCC)
- Programmable output rise/fall time
- Programmable fault recovery method
- Supports 1.8V, 3.3V, 5.0V logic inputs
- Low-current sleep mode (3µA)
- Protection features
- VM undervoltage lockout (UVLO)
- Charge pump undervoltage (CPUV)
- Overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (OTSD)
- Fault condition output (nFAULT)
The DRV8962-Q1 is a wide-voltage, high-power, four-channel half-bridge driver for various automotive applications. The device supports up to 60V supply voltage, and integrated MOSFETs with 50 mΩ on-resistance allow up to 5A current on each output.
The device can be used for driving up to four solenoids or valves, one stepper motor, two brushed-DC motors, one BLDC or PMSM motor and up to two thermoelectric coolers (Peltier elements). The output stage consists of N-channel power MOSFETs configured as four independent half-bridges, charge pump, current sensing and regulation circuits, current sense outputs and protection circuitry.
Integrated current sensing across the high-side MOSFETs allows the device to regulate the current when the load is connected from output to ground. A regulation current limit can be set with an adjustable external voltage reference (VREF). Additionally, the device provides four proportional current output pins, one for each half-bridge high-side FET. Optional external sense resistors can also be connected from the PGND pins to the system ground.
A low-power sleep mode is provided to achieve ultra- low quiescent current. Internal protection features are provided for supply undervoltage lockout, output over current, and device overtemperature.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8962-Q1: 65 V, Four-channel Half-Bridge Driver with Current Sense Outputs for 24V and 48V Automotive Applications データシート | PDF | HTML | 2024年 7月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8962EVM — DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8962 EVM 評価基板は、DRV8962DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 5A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。
このデバイスは、単一の電源電圧入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。