パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
INA114 の特徴
- 低いオフセット電圧:高ゲインの場合最大 50µV
- 低いドリフト:高ゲインの場合最大 0.3µV/℃
- 低い入力バイアス電流:最大 2nA
- 大きい同相除去:115dB 以上
- 入力過電圧保護回路:±40V
- 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
- パッケージ:PDIP-8 および SOIC-16
INA114 に関する概要
INA114 は、精度の優れた低消費電力の汎用計装アンプです。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。
単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えます。
INA114 はレーザー トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50µV) と低ドリフト係数 (0.3µV/℃)、高い同相除去 (G = 1000 で 115dB) を実現しています。このデバイスは最低 ±2.25V の電源で動作するため、バッテリ駆動および 5V 単一電源のシステムで使用できます。
INA114 は 8ピン PDIP および 16 ピン SOIC 表面実装パッケージで供給されます。どちらも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+85℃です。