8-pin (DGK) package image

INA126E/250 アクティブ

36V、マイクロパワー (175μA)、250μV のオフセット、高精度計測アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: INA126E/250G4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA126E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

INA126 の特徴

  • 低い静止電流:175µA/チャネル
  • 広い電源電圧範囲:±1.35V~±18V
  • 低いオフセット電圧:250µV (最大値)
  • 小さいオフセット・ドリフト:3µV/℃ (最大値)
  • 低いノイズ:35nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:25nA (最大値)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • さまざまなパッケージ・オプション:
    • シングル・チャネル:
      • INA126P/PA 8 ピン PDIP (P)
      • INA126U/UA 8 ピン SOIC (D)
      • INA126E/EA 8 ピン VSSOP (DGK)
    • デュアル・チャネル:
      • INA2126P/PA 16 ピン PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16 ピン SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16 ピン SSOP (DBQ)

INA126 に関する概要

INA126 と INA126 (INAx126) は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション向けの高精度計測アンプです。2 オペアンプ設計は、低静止電流 (175µA/チャネル) で優れた性能を発揮します。これらの特長と ±1.35V~±18V の広い動作電圧範囲を兼ね備えた INAx126 は、ポータブル計測機器およびデータ・アクイジション・システムに最適な選択肢です。

ゲインは、1 個の外付け抵抗で 5V/V~10000V/V の範囲で設定できます。高精度入力回路により、低いオフセット電圧 (250µV、最大値)、低いオフセット電圧ドリフト (3µV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。

すべてバージョンの工業用温度範囲は -40℃~+85℃に規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA126E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら