パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
INA141 の特徴
- 低いオフセット電圧:
- G = 100V/V で最大 50µV
- 低いドリフト:
- G = 100V/V で最大 0.5µV/℃
- 高精度のゲイン:
- G = 10V/V で ±0.05%
- 低い入力バイアス電流:
- 5nA (最大値)
- 高い CMR:
- 117dB (最小値)
- ±40V までの入力保護
- 広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
- 低い静止電流:750µA
INA141 に関する概要
INA141 は、精度の優れた低消費電力の汎用計測アンプです。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流帰還入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100V/V で 200kHz)。
シンプルなピン接続により、外付け抵抗なしで 10V/V または 100V/V の高精度ゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えられます。
INA141 はレーザー・トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50µV) とドリフト係数 (0.5µV/℃)、高い同相除去 (G = 100V/V で 117dB) を実現しています。このデバイスは最低 ±2.25V の電源で動作し、静止電流はわずか 750µA です。
INA141 は 8 ピン SOIC パッケージで供給され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。