パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
INA146 の特徴
- 高い同相電圧:
- 40V (V S = 5V 時)
- ±100V (V S = ±15V 時)
- 差動ゲイン = 0.1V/V~100V/V:
- 外付け抵抗により設定
- 低い静止電流:570µA
- 幅広い電源電圧範囲:
- 単電源:4.5V~36V
- 両電源:±2.25V~±18V
- 低ゲイン誤差:0.025%
- 大きい同相除去:80dB
INA146 に関する概要
INA146 は高精度の差動アンプで、高い差動電圧を正確に減衰させ、高い同相電圧を除去して、一般的な信号処理電圧レベルとの互換性を確保できます。また、高電圧機能により、継承的に入力保護機能も備えていることになります。入力同相範囲が両方の電源レールを超えているため、INA146 は単電源と両電源の両方のアプリケーションに最適です。
レーザ トリミングされたオンチップの高精度抵抗により、高いゲイン精度と高い同相除去比を実現します。これらの抵抗の優れた TCR トラッキングにより、温度範囲全体にわたって高精度が維持されます。
出力アンプがユニティ ゲイン バッファとして使用されている場合、10:1 の差動アンプにより 0.1V/V のゲインが得られます。この構成では、最大 ±100V までの入力電圧を測定できます。0.1V/V を超えるゲインは、同相入力範囲に影響を与えることなく、外付けの抵抗ペアを使用して設定できます。
INA146 は、拡張工業用温度範囲 (-40℃~85℃) で動作が規定されている、SO-8 表面実装パッケージで供給されます。