パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
INA2128 の特徴
- 低いオフセット電圧:50µV (最大値)
- 低いドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
- 低い入力バイアス電流:5nA (最大値)
- 入力電圧ノイズ:1kHz で 8nV/√Hz
- 広い帯域幅:GDIFF = 1V/V で 1.3MHz
- 高い CMR:120dB (最小値)
- ±40V までの入力保護
- 広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
- 低い静止電流:700µA (チャネルあたり)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- パッケージ:16 ピン SOIC
INA2128 に関する概要
INA2128 は、精度の優れた低消費電力のデュアル汎用計測アンプ (IA) です。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流帰還入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100 で 200kHz)。単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えられます。
INA2128 はレーザー・トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50µV) とドリフト係数 (0.5µV/℃)、高い同相除去 (G ≥ 100 で 120dB) を実現しています。このデバイスは最低±2.25V の電源で動作し、静止電流は IA あたりわずか 700µA であるため、バッテリ駆動の複数チャネル・システムに理想的です。
INA2128 は、SOIC-16 パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。