8-pin (DGK) package image

INA317IDGKR アクティブ

マイクロパワー (50μA)、ゼロドリフト (75μV のオフセット、0.3μV/℃)、高精度 RRO 計測アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA317IDGKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

INA317 の特徴

  • 低オフセット電圧: 75µV (最大値)、G≧100
  • 低ドリフト: 0.3µV/℃、G≧100
  • 低ノイズ: 50nV/√Hz、G≧100
  • 高CMRR: 100dB (最大値)、G≧10
  • 低い入力バイアス電流: 200pA (最大値)
  • 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 入力電圧: (V-) 0.1V~(V+)-0.1V
  • 出力範囲: (V-) 0.05V~(V+)-0.05V
  • 低い静止電流: 50µA
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • RFIフィルタ付きの入力
  • 8ピンのVSSOPパッケージ

INA317 に関する概要

INA317は、優れた精度を提供する、低消費電力・高精度の計測アンプです。多用途な3オペアンプ構成、コンパクトなサイズ、低消費電力であるため、幅広い携帯型アプリケーションに最適です。

業界標準のゲイン式: G=1+(100kΩ/RG)を使用し、1個の外付け抵抗により1~1000の範囲で任意のゲインを設定できます。


この計測アンプは、低いオフセット電圧(75µV、G≧100)と優れたオフセット電圧ドリフト(0.3µV/℃、G≧100)、高い同相除去(100dB、G≧10)を特長としています。最小1.8V (±0.9V)の電源で動作し、静止電流は50µAであるため、バッテリ駆動システムに最適です。自動較正機能により、拡張工業用温度範囲全体にわたって優れた精度を確保し、DCまでのノイズ密度も低く抑えることができます(50nV/√Hz)。

INA317は8ピンVSSOP表面実装パッケージで供給され、TA=-40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA317IDGKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら