パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA326 の特徴
- 高精度
- 低オフセット:100μV(Max)
- 低オフセット・ドリフト:0.4μV/°C(Max)
- 優れた長期安定性
- 超低1/f 雑音
- レール・ツー・レールI/O
- 同相入力電圧範囲:負 電源電圧より–20mV ~ 正電源電圧+100mV
- 広電圧出力スイング:電源の電圧から10mV以内
- 電源電圧:単電源、+2.7V ~ +5.5V
- 小型
- microPACKAGE:MSOP-8、MSOP-10
- 低コスト
- アプリケーション
- ブリッジ、ロードセル、および熱電対などの低 電圧レベル・トランスデューサ用アンプ
- 広ダイナミック・レンジのセンサ測定
- 高分解能テスト・システム
- 重量計
- マルチチャネル・データ収集システム
- 医療機器
- 汎用
INA326 に関する概要
INA326およびINA327(シャットダウン機能付)は、高性能、低 コスト、高精度の計測アンプで、レール・ツー・レールの入力と 出力を実現しています。これらの製品は単電源で動作の計測ア ンプで、非常に低いDC誤差を達成し、同相入力電圧範囲は正 負電源の電圧を上回ります。このような特長により、これらの 製品は汎用から高精度まで広い範囲のアプリケーションに適し ています。
優れた長期安定性と非常に低い1/f 雑音特性により、低オフセ ット電圧と低ドリフトを長期間にわたり維持します。
INA326(シャットダウン機能なし)は、MSOP-8パッケージです 。INA327(シャットダウン機能付)は、MSOP-10パッケージで す。ともに工業用温度範囲である–40°C ~ +85°Cで仕様が規定 され、–40°C ~ +125°Cの範囲で動作します。