パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA592 の特徴
- G = 1/2 のアンプ
- G = 2 のアンプ
- 低いオフセット電圧:40µV (最大値)
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃ (最大値)
- 低いノイズ:1 kHz 時に 18nV/√Hz
- 低ゲイン誤差:±0.03% (最大値)
- 大きい同相除去比:88dB (最小値)
- 広い帯域幅:2MHz GBW
- 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.1mA
- 高いスルーレート:18V/µs
- 高い容量性負荷駆動能力:500pF
- 広い電源電圧範囲:
- 単一電源:4.5V~36V
- デュアル電源:±2.25V~±18V
- 仕様温度範囲: –40℃~+125℃
- パッケージ:8 ピン MSOP および SOIC、10 ピン VSON
INA592 に関する概要
INA592 デバイスは、高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成された、低消費電力で広帯域幅の差動アンプです。これらの抵抗温度係数 (TCR) が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相モード除去が維持されます。低いオフセット (最大値 40µV)、低いオフセット・ドリフト係数 (最大値 2µV/℃)、高いスルーレート (18V/µs)、最大 500pF の大きな容量性負荷駆動能力など独自の特長を持つ INA592 は、高電圧の産業用アプリケーションに適した堅牢で高性能な差動アンプです。内部オペアンプの同相範囲は、負の電源レールまで伸びているため、このデバイスは単一電源アプリケーションでも動作できます。このデバイスは、単一 (4.5V~36V) またはデュアル (±2.25V~±18V) の電源で動作します。
差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA592 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。