8-pin (DGK) package image

INA597IDGKT アクティブ

高精度 (200μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA597IDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

INA597 の特徴

  • 低いオフセット電圧:200µV 以下
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±5µV/℃以下
  • 低いノイズ:1kHz 時に 18nV/√Hz
  • 低ゲイン・エラー:±0.03% 以下
  • 大きい同相除去比:88dB 以上
  • 広い帯域幅:2MHz GBW
  • 低い静止電流:チャネルごとに 1.1mA
  • 高いスルーレート:18V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:500pF
  • 広い電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V~36V
    • デュアル電源:±2.25V~±18V
  • 仕様温度範囲: –40℃~+125℃
  • パッケージ:8 ピン SOIC および VSSOP、10 ピン VSON

INA597 に関する概要

INA597 は低コスト用途に適した、低消費電力、広帯域幅の差動アンプです。INA597 は高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成されています。これらの抵抗は温度係数が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相除去比が維持されます。低いオフセット (最大値 200µV)、低いオフセット・ドリフト係数 (最大値 5µV/℃)、高いスルーレート (18V/µs)、最大 500pF の大きな容量性負荷駆動能力など独自の特長を持つ INA597 は、高電圧の産業用アプリケーションに適した堅牢で高性能な差動アンプです。

内部オペアンプの同相範囲は、負の電源レールまで伸びているため、このデバイスは単一電源アプリケーションでも動作できます。このデバイスは、単一 (4.5V~36V) またはデュアル (±2.25V~±18V) の電源で動作します。

差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA597 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA597IDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら