16-pin (DW) package image

ISO7241AMDWREP アクティブ

エンハンスド製品、4 チャネル、3/1、1Mbps、デジタル・アイソレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: V62/10606-01XE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

ISO7241A-EP に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ISO7241A-EP の特徴

  • 4000-Vpeak Isolation, 560-Vpeak VIORM
    • UL 1577 , IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2),
      IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA Approved
  • 4-kV ESD Protection
  • Operates With 3.3-V or 5-V Supplies
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage
    (See Application Note (SLLA197) and Figure 10)
  • High Electromagnetic Immunity
    (See Application Report (SLLA181))
  • APPLICATIONS
    • Industrial Fieldbus
    • Computer Peripheral Interface
    • Servo Control Interface
    • Data Acquisition
  • APPLICATIONS
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges available - contact factory

ISO7241A-EP に関する概要

See the Product Notification section. The ISO7241A is a quad-channel digital isolator with multiple channel configurations and output enable functions. This device has logic input and output buffers separated by TI’s silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device blocks high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7241A has three channels the same direction and one channel in opposition.

This device has TTL input thresholds and a noise-filter at the input that prevents transient pulses from being passed to the output of the device.

A periodic update pulse is sent across the barrier to ensure the proper dc level of the output. If this dc-refresh pulse is not received, the input is assumed to be unpowered or not being actively driven, and the failsafe circuit drives the output to a logic high state. (See ISO7240CF (SLLS869) or contact TI for a logic low failsafe option).

The ISO7241A may be powered from either 3.3-V or 5-V supplies on either side in any 3.3-V / 3.3-V, 5-V / 5-V, 5-V / 3.3-V, or 3.3-V / 5-V combination. Note that the signal input pins are 5-V tolerant regardless of the voltage supply level being used.

This device is characterized for operation over the ambient temperature range of –55°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら