16-pin (DW) package image

ISO7342FCDWR アクティブ

低消費電力、クワッドチャネル、2/2、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7342FCDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ISO7342FC の特徴

  • Signaling Rate: 25 Mbps
  • Integrated Noise Filter on the Inputs
  • Default Output and Options
  • Low Power Consumption, Typical ICC per Channel at 1 Mbps:
    • ISO7340x: 0.9 mA (5-V Supplies),
      0.7 mA (3.3-V Supplies)
    • ISO7341x: 1.2 mA (5-V Supplies),
      0.9 mA (3.3-V Supplies)
    • ISO7342x: 1.3 mA (5-V Supplies),
      0.9 mA (3.3-V Supplies)
  • Low Propagation Delay: 31 ns
    Typical (5-V Supplies)
  • 3.3-V and 5-V Level Translation
  • Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 70-KV/μs Transient Immunity,
    Typical (5-V Supplies)
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
    • Low Emissions
  • Operates from 3.3-V and 5-V Supplies
  • Wide-Body SOIC-16 Package
  • Safety-Related Certifications:
    • 4242-VPK Basic Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
    • 3-KVRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment Standards
    • GB4943.1-2011 CQC Certified

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7342FC に関する概要

The ISO734x family of devices provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL 1577 and 4242 VPK per VDE V 0884-10. These devices have four isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier.

The ISO7340x device has four channels in forward direction, the ISO7341x device has three forward and one reverse-direction channels, and the ISO7342x device has two forward and two reverse-direction channels. In case of input power or signal loss, the default output is for devices with suffix and for devices without suffix . See the section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The ISO734x device has integrated noise filter for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. The ISO734x device has TTL input thresholds and operates from 3-V to 5.5-V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO734x family of devices has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7342FCDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら