パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ISO7731 の特徴
- 100Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1500V RMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
- 最高 5000V RMS の絶縁定格
- 最高 12.8kV のサージ耐量
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V から 5.5V への電圧変換
- デフォルト出力が HIGH (ISO773x) と LOW (ISO773xF) のオプション
- 広い温度範囲:-55℃~+125℃
- 低消費電力:チャネルあたり 1.5mA (標準値、1Mbps)
- 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、電源電圧 5V 時)
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- Wide-SOIC (DW-16) および QSOP (DBQ-16) のパッケージ・オプション
- 車載用バージョンを利用可能:ISO773x-Q1
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC60601-1、および GB 4943.1 認定
ISO7731 に関する概要
ISO773x デバイスは、高性能の 3 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000V RMS (DW パッケージ) および 3000V RMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。
このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に従って絶縁定格が強化されています。 ISO7731B デバイスは、基本絶縁定格のみを要件とするアプリケーション向けに設計されています。
ISO773x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO 2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。このデバイスにはイネーブル・ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチマスタ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。
ISO7730 デバイスには 3 つのチャネルがあり、すべて同じ方向です。 ISO7731 デバイスには 2 つの順方向チャネルと、1 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス・ファミリは、データ・バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO773x デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO773x ファミリのデバイスは、16 ピンの Wide-SOIC および QSOP パッケージで供給されます。