LM10000
- Flexible Enable Inputs to Allow Independent Enable Control of External Controller and LM10000
- Fault Input Restores Output Voltage Setting to Default Value
- CNTL_EN Output That Enables/Disables External Controller
- 7-Bit Current DAC That Can Directly Connect to the Feedback Node of an External Controller and Provide Smooth Voltage Control
- Programmable Slew Rate Control
Key Specifications
- PWI 2.0 Interface
- AVS Control for One Output
- Precision Enable
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10000 is used to enable Adaptive Voltage Scaling (AVS) to non-AVS regulators. It includes a complete Slave Power Controller (SPC 2.0) to communicate to the PowerWise Interface (PWI 2.0), and a programmable current output DAC that allows voltage control to any regulator utilizing a feedback node/resistors to set the output voltage.
In addition to enabling AVS the LM10000 allows the system to control power states such as sleep and shutdown, and to configure the voltage step slew rate from the PWI.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10000 AVS System Controller データシート (Rev. C) | 2013年 4月 22日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2070 AVS Adaptor Board for USB AVS System Mainboards (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | Evaluation Board for LM10000 - PowerWise AVS System Controller (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
その他の技術資料 | Adaptive Voltage Scaling Technology | 2012年 1月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NHK) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点