LM111JAN
- Operates from Single 5V Supply
- Input Current: 200 nA max. Over Temperature
- Offset Current: 20 nA max. Over Temperature
- Differential Input Voltage Range: ±30V
- Power Consumption: 135 mW at ±15V
- Power Supply Voltage, single 5V to ±15V
- Offset Voltage Null Capability
- Strobe Capability
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM111 is a voltage comparator that has input currents nearly a thousand times lower than devices such as the LM106 or LM710. It is also designed to operate over a wider range of supply voltages: from standard ±15V op amp supplies down to the single 5V supply used for IC logic. The output is compatible with RTL, DTL and TTL as well as MOS circuits. Further, it can drive lamps or relays, switching voltages up to 50V at currents as high as 50 mA.
Both the inputs and the outputs of the LM111 can be isolated from system ground, and the output can drive loads referred to ground, the positive supply or the negative supply. Offset balancing and strobe capability are provided and outputs can be wire OR'ed. Although slower than the LM106 and LM710 (200 ns response time vs 40 ns) the device is also much less prone to spurious oscillations. The LM111 has the same pin configuration as the LM106 and LM710.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM111JAN Voltage Comparator データシート (Rev. B) | 2013年 3月 26日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-CAN (LMC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点