パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
LM139-MIL の特徴
- 広い電源電圧範囲
- 単一電源: 2V~36V
(30Vでテスト) - デュアル電源: ±1V~±18V
(±15Vでテスト)
- 単一電源: 2V~36V
- 電源電圧に影響されない低い電源消費電流: 0.8mA (標準値)
- 低い入力バイアス電流: 25nA (標準値)
- 低い入力オフセット電流: 3nA (標準値)
- 低い入力オフセット電圧: 2mV (標準値)
- 同相入力電圧範囲にグランドが含まれる
- 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: ±36V
- 低い出力飽和電圧
- TTL、MOS、CMOS互換出力
- MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。
他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
LM139-MIL に関する概要
LM139-MILデバイスは4つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い電圧範囲の単一電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係を構築できます。
LM139-MILデバイスは、軍事用温度範囲-55℃~+125℃全体での動作が規定されています。