LM160QML
- Ensured High Speed: 20nS max
- Tight Delay Matching on Both Outputs
- Complementary TTL Outputs
- High Input Impedance
- Low Speed Variation with Overdrive Variation
- Fan-Out of 4
- Low Input Offset Voltage
- Series 74 TTL Compatible
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM160 is a very high speed differential input, complementary TTL output voltage comparator with improved characteristics over the μA760/μA760C, for which it is a pin-for-pin replacement. The device has been optimized for greater speed, input impedance and fan-out, and lower input offset voltage. Typically delay varies only 3nS for overdrive variations of 5mV to 400mV.
Complementary outputs having minimum skew are provided. Applications involve high speed analog to digital convertors and zero-crossing detectors in disk file systems.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM160QML High Speed Differential Comparator データシート (Rev. A) | 2013年 3月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点