パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2901AV-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル:
-
「AV」バージョンは Class 1C
-
他のすべてのバージョンは Class 2
-
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3
- 「B」デバイスの HBM ESD を 2kV に改善
- シングル電源またはデュアル電源
- 電源電圧に依存しない低い消費電流、 コンパレータあたり 200µA (代表値) (「B」バージョン)
- 低い入力バイアス電流、3.5nA (代表値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電流、0.5nA (代表値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電圧、±0.37mV (代表値) (「B」デバイス)
- 同相入力電圧範囲にはグランドを含む
- 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ ±36V
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- SOT のシングル・バージョンについては、TL331-Q1 (SLVS969) を参照
- 複数パッケージのデュアル・バージョンについては、LM2903x-Q1 (SLCS141) を参照
- 機能安全対応
LM2901AV-Q1 に関する概要
LM2901B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2901x-Q1 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延時間、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、ドロップイン互換で置換可能という利便性を兼ね備えており、コスト制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン・コレクタ出力に接続できます。
「V」バージョンは最大 32V で動作し、「B」バージョンは最大 36V で動作します。すべて、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 -40℃~+125℃で認定済みです。