7-pin (KTW) package image

LM4752TS/NOPB アクティブ

11W、ステレオ、9V ~ 32V、アナログ入力 Class-AB オーディオ・アンプ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTW) | 7
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM4752 の特徴

  • Drives 4Ω and 8Ω loads
  • Internal gain resistors (AV = 34 dB)
  • Minimum external component requirement
  • Single supply operation
  • Internal current limiting
  • Internal thermal protection
  • Compact 7-lead TO-220 package
  • Low cost-per-watt
  • Wide supply range 9V - 40V

  • LM4752 に関する概要

    The LM4752 is a stereo audio amplifier capable of delivering 11W per channel of continuous average output power to a 4Ω load, or 7W per channel into 8Ω using a single 24V supply at 10% THD+N.

    The LM4752 is specifically designed for single supply operation and a low external component count. The gain and bias resistors are integrated on chip, resulting in a 11W stereo amplifier in a compact 7 pin TO220 package. High output power levels at both 20V and 24V supplies and low external component count offer high value for compact stereo and TV applications. A simple mute function can be implemented with the addition of a few external components.


    Key Specifications

  • Output power at 10% THD+N with 1kHz into 4Ω at VCC = 24V:  11W (typ)
  • Output power at 10% THD+N with 1kHz into 8Ω at VCC = 24V:  7W (typ)
  • Closed loop gain: 34dB (typ)
  • PO at 10% THD+N @ 1 kHz into 4Ω single-ended TO-263 package at VCC = 12V: 2.5W (typ)
  • PO at 10% THD+N @ 1kHz into 8Ω bridged TO-263 package at VCC = 12V: 5W (typ)

  • 価格

    数量 価格
    +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら