パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM4881 の特徴
- MSOP 表面実装パッケージ
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 外部抵抗によりゲイン設定可能
- サーマル・シャットダウン保護
- ブートストラップ・コンデンサ、スナバ回路が不要
LM4881 に関する概要
LM4881 は、5V 電源で8Ωの負荷に1チャネル当たり、200mWの平均電力を連続して供給できる、2 チャネル入りのオーディオア ンプです。オーディオ帯域全域にわたりTHD + N ( 全高調波歪み+ノイズ) を0.1%未満に抑えています。
Boomer オーディオ・パワーアンプは、外付け部品を最小限に抑え、高品質の出力電力を供給するように設計されました。LM4881 は、ブートストラップ・コンデンサ、あるいはスナバ回路を必要としませんので、低消費電力型の携帯機器に最適です。
クリック音及びポップ音のない外部制御による低消費電力のシャットダウン・モード、サーマル・シャットダウン( 熱暴走) 保護 機能を内蔵しています。
ユニティ・ゲインで安定した動作が得られ、外部抵抗によりゲイン設定が可能です。