8-pin (D) package image

LM4890M/NOPB アクティブ

1W オーディオ・パワー・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4890MX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LM4890 の特徴

  • Available in space-saving packages: micro SMD, MSOP, SOIC, and LLP
  • Ultra low current shutdown mode
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Improved pop & click circuitry eliminates noises during turn-on and turn-off transitions
  • 2.2 - 5.5V operation
  • No output coupling capacitors, snubber networks or bootstrap capacitors required
  • Thermal shutdown protection
  • Unity-gain stable
  • External gain configuration capability

LM4890 に関する概要

The LM4890 is an audio power amplifier primarily designed for demanding applications in mobile phones and other portable communication device applications. It is capable of delivering 1 watt of continuous average power to an 8 BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4890 does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption is a primary requirement.

The LM4890 features a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving the shutdown pin with logic low. Additionally, the LM4890 features an internal thermal shutdown protection mechanism.

The LM4890 contains advanced pop & click circuitry which eliminates noises which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.

The LM4890 is unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors.


Key Specifications

PSRR at 217Hz, VDD = 5V (Fig. 1)62dB(typ.)
Power Output at 5.0V & 1% THD1W(typ.)
Power Output at 3.3V & 1% THD 400mW(typ.)
Shutdown Current0.1µA(typ.)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4890MX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら