LM4930
- 16-bit resolution 48kHz stereo DAC
- 16-bit resolution 8kHz voice codec
- I2S digital audio data serial interface
- Two-wire serial control interface
- PCM voice audio data serial interface
- 25mW/channel stereo headphone amplifier
- 330mW mono 8 amplifier (at AVDD = 3.0V)
- 32-step volume control for audio output amplifiers
- No snubber networks or bootstrap capacitors are required by the headphone or hands-free amplifiers
- Digital sidetone generation with adjustable attenuation
- Gain controllable headphone amp, mono BTL amp, mic preamp
- Available in the 36-bump micro SMD and 44-lead LLP packages
The LM4930 is an integrated audio subsystem that supports voice and digital audio functions. The LM4930 includes a high quality I2S input stereo DAC, a voice band codec, a stereo headphone amplifier and a high-power mono speaker amplifier. It is primarily designed for demanding applications in mobile phones and other portable devices.
The LM4930 features an I2S serial interface for full range audio, a 16-bit PCM bi-directional serial interface for the voice band codec and an two-wire interface for control. The full range music path features an SNR of 86dB with a 16-bit 48kHz input. The stereo DAC can also be used while the voice codec is in use. The headphone amplifier delivers 25mWRMS to a 32 single-ended stereo load with less than 0.5% distortion (THD+N) when AVDD = 3V. The mono speaker amplifier delivers up to 330mW into an 8 load with less than 1% distortion when AVDD = 3V.
The LM4930 employs advanced techniques to reduce power consumption, to reduce controller overhead and to eliminate click and pop. Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. It is, therefore, ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption is a primary requirement.
Key Specifications
PLS OUT at AVDD = 5.0V, 8 | |
1% THD+N | 1W (typ) |
PLS OUT at AVDD = 3.0V, 8 | |
1% THD+N | 330mW (typ) |
PH/P OUT at AVDD = 3.0V, 32 | |
0.5% THD+N | 25mW (typ) |
Supply voltage range | |
DVDD (Note 8) | 2.6V to 4.5V |
AVDD (Note 8) | 2.6V to 5.5V |
Total shutdown current | 2µA (typ) |
PSRR at 217Hz, AVDD = 3V | 50dB (typ) |
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4930 Audio Subsystem w/Stereo Headphone - Mono Speaker Amps (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 9月 3日 | |
アプリケーション・ノート | Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) | 2019年 12月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) | 2013年 10月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs | 2010年 9月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs | 2009年 10月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port | 2009年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 36 | Ultra Librarian |
WQFN (NJN) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。