28-pin (PWP) package image

LM4936MHX/NOPB アクティブ

I2C 制御インターフェイス付き、2.2W、ステレオ、アナログ入力 Class-AB オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4936MH/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM4936 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM4936 の特徴

  • Selectable SPI or I2C Control Interface
  • System Beep Detect
  • Stereo Switchable Bridged/Single-Ended Power Amplifiers
  • Selectable Internal/External Gain and Bass Boost
  • “Click and Pop” Suppression Circuitry
  • Thermal Shutdown Protection Circuitry
  • Headphone Sense

Key Specifications

  • PO at 1% THD+N
    • into 3Ω, 2.2W (Typ)
    • into 4Ω, 2.0W (Typ)
    • into 8Ω, 1.25W (Typ)
  • Single-ended mode - THD+N at 90mW into 32Ω, 1% (Typ)
  • Shutdown current, 0.7µA (Typ)

Boomer is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

LM4936 に関する概要

The LM4936 is a monolithic integrated circuit that provides volume control, and stereo bridged audio power amplifiers capable of producing 2W into 4Ω When properly mounted to the circuit board, LM4936MH will deliver 2W into 4Ω. See section for more information. with less than 1% THD or 2.2W into 3Ω An LM4936MH that has been properly mounted to the circuit board and forced-air cooled will deliver 2.2W into 3Ω. with less than 1% THD.

Boomer audio integrated circuits were designed specifically to provide high quality audio while requiring a minimum amount of external components. The LM4936 incorporates a SPI or I2C Control Interface that runs the volume control, stereo bridged audio power amplifiers and a selectable gain or bass boost. All of the LM4936's features (i.e. SD, Mode, Mute, Gain Sel) make it optimally suited for multimedia monitors, portable radios, desktop, and portable computer applications.

The LM4936 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, and both a power amplifier and headphone mute for maximum system flexibility and performance.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4936MH/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら