32-pin (RTV) package image

LM49450SQX/NOPB アクティブ

36mW ヘッドホン・アンプと 3D 強化 (立体音響) 機能搭載、2.5W、ステレオ、Class-D アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM49450SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R

LM49450 の特徴

  • 24–Bit Stereo DAC
  • Stereo Filterless Class D Operation
  • Selectable Spread Spectrum Mode Reduces EMI
  • Ground Referenced Headphone Amplifiers with 100dB SNR
  • I2S Compatible Audio Interface
  • Audio Sample Rates up to 192kHz
  • TI’s 3D Enhancement
  • 32-Step Digital Volume Control
  • I2C-Compatible Control Interface
  • Headphone Sense Input
  • Stereo Analog Line Inputs
  • Output Short Circuit Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Minimum External Components
  • Click and Pop Suppression
  • Micro-Power Shutdown
  • Available in Space-Saving 32-Pin WQFN Package

Key Specifications

  • SNR at Headphone Output: 102dBA (typ)
  • Speaker Amplifier Efficiency at 3.6V, 650mW/Channel into 8Ω: 87% (typ)
  • Speaker Amplifier Efficiency at 5V, 1.1W/Channel into 8Ω: 80% (typ)
  • Quiescent Power Supply Current Line Inputs:
    • Speaker Mode at LSVDD = 3.6V: 7.5mA (typ)
    • Headphone Mode at HPVDD = 2.5V: 5.3mA (typ)
  • Output Power/Channel Speaker at LSVDD = 5V:
    • RL = 4Ω, THD+N ≤ 10%: 2.5W (typ)
    • RL = 8Ω, THD+N ≤ 1%: 1.25W (typ)
  • Headphone at HPVDD = 2.5V:
    • RL = 16Ω, THD+N ≤ 1%: 34mW (typ)
    • RL = 32Ω, THD+N ≤ 1%: 36mW (typ)
  • PSRR at 1kHz
    • Speaker Mode: 67dB ( typ)
    • Headphone Mode: 77dB (typ)
  • Shutdown current: 0.02μA (typ)

is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

LM49450 に関する概要

The LM49450 is a fully integrated audio subsystem designed for portable media player applications. The LM49450 combines a 24-bit I2S digital-to-analog converter (DAC), 2.5W/channel stereo Class D speaker drivers, 36mW stereo ground referenced headphone drivers, volume control, and TI’s unique 3D sound enhancement into a single device.

The filterless Class D amplifiers deliver 1.25W/channel into an 8Ω load with <1% THD+N with a 5V supply. The LM49450 offers two logic selectable modulation schemes, fixed frequency mode, and an EMI reducing spread spectrum mode. The 36mW/channel headphone drivers feature TI’s ground referenced architecture that creates a ground-referenced output from a single supply, eliminating the need for bulky and expensive DC-blocking capacitors, saving space and minimizing system cost. A headphone sense input (HPS) automatically detects the presence of a headphone, and configures the device accordingly.

The LM49450 stereo, 24-bit DAC supports a wide range of sample rates (including 192kHz, 96kHz, 48kHz, and 44.1kHz). The digital audio signal path features better than 100dB SNR, and low 0.05% THD+N when measured at the headphone outputs. The flexible 3-wire I2S interface supports left or right justified audio data.

The LM49450 features separate 32-step volume control for the headphones and speaker outputs. 3D enhancement, mode selection, shutdown control, and volume are controlled through an I2C compatible interface.

Output short circuit and thermal overload protection prevent the device from being damaged during fault conditions. Superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM49450 is available in a space saving 32-pin WQFN package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM49450SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら