パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM6172 の特徴
- 特に記述のない限り標準値
- 使いやすい電圧帰還トポロジ
- 高いスルーレート:3000V/µs
- 広いユニティ ゲイン帯域幅:100 MHz
- 低い消費電流:2.3mA/ チャネル
- 大出力電流:50mA/ チャネル
- 規定動作:±15V および ±5V
LM6172 に関する概要
LM6172 は、デュアル高速電圧帰還型アンプです。このデバイスはユニティゲイン安定で、優れた DC および AC 性能を備えています。LM6172 は、100MHz のユニティゲイン帯域幅、3000V/µs のスルーレート、チャネルあたりの出力電流 50mA で、デュアル アンプで高性能を実現し、さらに、チャネルあたりの消費電流はわずか 2.3mA です。
LM6172 は、ADSL、スキャナ、超音波機器など、大きい電圧振幅を必要とするシステム向けに ±15V の電源で動作します。このデバイスは、携帯型ビデオ システムなどの低電圧アプリケーション向けの ±5V 電源についても仕様が規定されています。
LM6172 は、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型バイポーラ プロセスで製造されます。これらと同じ特長を持つシングル アンプについては、LM6171 データシートを参照してください。