LM98555
- All CCD Drivers Integrated into One Package
- High Strength Drivers Designed Specifically for CCD Loads
- Ability to Scale Clock Driver Strength
- Skew Specifications Ensured
- Separate Input and Output Power Supplies
- CMOS Process Technology
- 64-Pin HTSSOP Package with Extended Power Handling Capability
Key Specifications
- Supply Voltage
- Inputs 3.0 to 5.5V
- Drivers 4.5 to 5.8V
- Maximum Output Skew Between P1A and P2A Outputs 0.5 ns
- Maximum Power Handling 2.0W
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM98555 is a highly integrated driver circuit intended for CCD driving applications. It combines 25 drivers of varying drive strengths into one chip to provide a complete CCD driving solution. Due to this one-chip integration, optimal skew control is achieved for this demanding application.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM98555 CCD Driver データシート (Rev. D) | 2013年 4月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点