LM98714
- LVDS/CMOS Outputs
- LVDS/CMOS Pixel Rate Input Clock or ADC Input Clock
- CDS or S/H Processing for CCD or CIS Sensors
- Independent Gain/Offset Correction for Each Channel
- Digital Black Level Correction Loop for Each Channel
- Programmable Input Clamp Voltage
- Flexible CCD/CIS Sensor Timing Generator
- Key Specifications
- Maximum Input Level: 1.2 or 2.4 Volt Modes
- (Both with + or – Polarity Option)
- ADC Resolution: 16-Bit
- ADC Sampling Rate: 45 MSPS
- INL: ±23 LSB (Typ)
- Channel Sampling Rate: 15/22.5/30 MSPS
- PGA Gain Steps: 256 Steps
- PGA Gain Range: 0.7 to 7.84x
- Analog DAC Resolution: ±9 Bits
- Analog DAC Range: ±300 mV or ±600 mV
- Digital DAC Resolution: ±6 Bits
- Digital DAC Range: –1024 LSB to + 1008 LSB
- SNR: –74dB (at 0 dB PGA Gain)
- Power Dissipation: 505 mW (LVDS) 610 mW (CMOS)
- Operating Temp: 0 to 70°C
- Supply Voltage: 3.3 V Nominal (3.0 V to 3.6 V Range)
- Maximum Input Level: 1.2 or 2.4 Volt Modes
The LM98714 is a fully integrated, high performance 16-Bit, 45 MSPS signal processing solution for digital color copiers, scanners, and other image processing applications. High-speed signal throughput is achieved with an innovative architecture utilizing Correlated Double Sampling (CDS), typically employed with CCD arrays, or Sample and Hold (S/H) inputs (for Contact Image Sensors and CMOS image sensors). The signal paths utilize 8 bit Programmable Gain Amplifiers (PGA), a ±9-Bit offset correction DAC and independently controlled Digital Black Level correction loops for each input. The PGA and offset DAC are programmed independently allowing unique values of gain and offset for each of the three inputs. The signals are then routed to a 45 MHz high performance analog-to-digital converter (ADC). The fully differential processing channel shows exceptional noise immunity, having a very low noise floor of –74dB. The 16-bit ADC has excellent dynamic performance making the LM98714 transparent in the image reproduction chain.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM98714 Three Channel, 16-Bit, 45 MSPS Analog Front End With LVDS/CMOS Output and Integrated CCD/CIS Sensor Timing Generator データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 4月 3日 | ||
アプリケーション・ノート | AN-1538 Interfacing Nationals DS90CR218A and LM98714 (Rev. C) | 2013年 4月 26日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Simplify CCD/CIS Image Capturing with a 3-Channel 16-Bit AFE/Timing | 2007年 5月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。