LMD18200

アクティブ

3A、55V H ブリッジ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 12 Vs ABS (max) (V) 60 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 12 Vs ABS (max) (V) 60 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-220 (NDJ) 11 468.2678 mm² 20.02 x 23.39

  • Delivers up to 3A continuous output
  • Operates at supply voltages up to 55V
  • Low RDS(ON) typically 0.33Ω per switch at 3A
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • No “shoot-through” current
  • Thermal warning flag output at 145°C
  • Thermal shutdown (outputs off) at 170°C
  • Internal clamp diodes
  • Shorted load protection
  • Internal charge pump with external bootstrap capability

  • Delivers up to 3A continuous output
  • Operates at supply voltages up to 55V
  • Low RDS(ON) typically 0.33Ω per switch at 3A
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • No “shoot-through” current
  • Thermal warning flag output at 145°C
  • Thermal shutdown (outputs off) at 170°C
  • Internal clamp diodes
  • Shorted load protection
  • Internal charge pump with external bootstrap capability

  • The LMD18200 is a 3A H-Bridge designed for motion control applications. The device is built using a multi-technology process which combines bipolar and CMOS control circuitry with DMOS power devices on the same monolithic structure. Ideal for driving DC and stepper motors; the LMD18200 accommodates peak output currents up to 6A. An innovative circuit which facilitates low-loss sensing of the output current has been implemented.


    The LMD18200 is a 3A H-Bridge designed for motion control applications. The device is built using a multi-technology process which combines bipolar and CMOS control circuitry with DMOS power devices on the same monolithic structure. Ideal for driving DC and stepper motors; the LMD18200 accommodates peak output currents up to 6A. An innovative circuit which facilitates low-loss sensing of the output current has been implemented.


    ダウンロード

    お客様が関心を持ちそうな類似品

    open-in-new 代替品と比較
    比較対象デバイスと類似の機能
    DRV8874 アクティブ 電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ モーター ドライバ Reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing.

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    1 をすべて表示
    種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート LMD18200 3A, 55V H-Bridge (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2011年 2月 7日

    購入と品質

    記載されている情報:
    • RoHS
    • REACH
    • デバイスのマーキング
    • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
    • MSL 定格 / ピーク リフロー
    • MTBF/FIT 推定値
    • 使用原材料
    • 認定試験結果
    • 継続的な信頼性モニタ試験結果
    記載されている情報:
    • ファブの拠点
    • 組み立てを実施した拠点

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​