LMH2110
- Wide Supply Range from 2.7 V to 5 V
- Logarithmic Root Mean Square Response
- 45-dB Linear-in-dB Power Detection Range
- Multi-Band Operation from 50 MHz to 8 GHz
- LOG Conformance Better than ±0.5 dB
- Highly Temperature Insensitive, ±0.25 dB
- Modulation Independent Response, 0.08 dB
- Minimal Slope and Intercept Variation
- Shutdown Functionality
- Tiny 6-Bump DSBGA Package
The LMH2110 is a 45-dB Logarithmic RMS power detector particularly suited for accurate power measurement of modulated RF signals that exhibit large peak-to-average ratios; that is, large variations of the signal envelope. Such signals are encountered in W-CDMA and LTE cell phones. The RMS measurement topology inherently ensures a modulation insensitive measurement.
The device has an RF frequency range from 50 MHz to 8 GHz. It provides an accurate, temperature and supply insensitive output voltage that relates linearly to the RF input power in dBm. The LMH2110 device has excellent conformance to a logarithmic response, enabling easy integration by using slope and intercept only, reducing calibration effort significantly. The device operates with a single supply from 2.7 V to 5 V. The LMH2110 has an RF power detection range from –40 dBm to 5 dBm and is ideally suited for use in combination with a directional coupler. Alternatively, a resistive divider can be used.
The device is active for EN = High; otherwise, it is in a low power-consumption shutdown mode. To save power and prevent discharge of an external filter capacitance, the output (OUT) is high-impedance during shutdown.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH2110 8-GHz Logarithmic RMS Power Detector with 45-dB Dynamic Range データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | VSWR Detection Using LMH2110 | PDF | HTML | 2023年 11月 16日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-2014 LMH2110 Evaluation Board (Rev. B) | 2014年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH2110TMEVAL — LMH2110 評価ボード
The evaluation board is designed to help the evaluation of the LMH2110, which is a 45 dB Logarithmic RMS power detector particularly suited for accurate power measurement of modulated RF signals that exhibit large peak-to-average ratios, i.e. large variations of the signal envelope. Such signals (...)
TIDA-00897 — WLAN アプリケーション向け高精度対数 RMS パワー・ディテクタのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。